HVH-280-4.2CF
CL0778-0503-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HVH-280-4.2CF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HVH-280-4.2CF
- CL-Nummer
- CL0778-0503-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 120 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1400 PCS
- Masse
- 0.351 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_2DDrawing_0001194279.pdf: 43 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_2DDrawing_0001194277.pdf: 41 KB]
- Datenblatt - English [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_SpecSheet_0001194280.pdf: 112 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_SpecSheet_0001194278.pdf: 123 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_CableAsseyInstruction_0001194329.pdf: 676 KB]
- Crimp-Bedingung - English [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_CrimpCondition_0001630173.pdf: 187 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_CrimpCondition_0001630172.pdf: 187 KB]
- Crimp-Bedingung [HVH-280-4.2CF_CL0778-0503-0-00_CrimpCondition_07780503000_HVH-280-4.2CF_[YAZAKI_EEXBS].pdf: 177 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |