Global icon

HVH-280-2/2S-HO

CL0778-0507-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HVH-280-2/2S-HO
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HVH-280-2/2S-HO
  • CL-Nummer
  • CL0778-0507-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • h
  • Steckzyklen
  • 30
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 9.5 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 600.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 600.0 V
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
  • 120 ℃
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
  • Zubehör
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • 3.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 5.4 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 5.0 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Masse
  • 2.64 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung