Global icon

Ergebnisse:353Artikel
  • FX25
    Empfohlen

    FX25 Serie

    [FunktionMAX™]

    0,4 mm Abstand, Small & Floating, Board-to-Board-Anschluss

    1. 0,4 mm Pitch, kompakter Anschluss mit hoher Stiftanzahl

    2. Verbindungstyp: Verbindung im rechten Winkel

    3. Schwimmbetrag: ±0,45mm in X- und Y-Richtung

    4. Hochgeschwindigkeitsübertragung: 2,5 Gbit/s

    5. Aktuelle Kapazität: 0,4 A/Pin

    6. Ausgezeichnete Paarung Betrieb durch breite Selbstausrichtung Guide

    7. Effektive Einbaulänge: 1mm für hohe Kontaktsicherheit Design

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 2.5 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • Anzahl der Kontakte
    • 80, 110
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein, Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.4 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX26
    Empfohlen

    FX26 Serie

    [FunctionMAX™]
    140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 140℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions : ±0.7mm Floating Range
     ・Z Direction : ±0.75mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch : 1mm
    5. Connection Type : Stacking
      Height : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm
    6. Pin Count Variations : 20/30/40/50/60
    7. Rated Current : 0.5A/pin
    8. Pick and Place Mounting
    9. Excellent mating performance with large guide post

    Received "CES 2020 Innovation Awards" in Vehicle Intelligence & Transportation category. 

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 125.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 140 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX27
    Empfohlen

    FX27 Serie

    [FunctionMAX™]

    Card-Edge Steckverbinder - 0,8 mm Kontaktabstand 

    Dieser Card-Edge Steckverbinder (Kontaktierung direkt an der Leiterplattenkante) ist bei hohen Datenübertragungsraten zudem noch Toleranzausgleichend.

    1. Kontaktabstand: 0,8 mm 
    2. Stapelhöhe: 22 mm
    3. Anzahl der Pole: 40; 60; 80; 100; 120
    4. Toleranzausgleichende Konstruktion: ±0,6 mm in X and Y Richtung
    5. Hochgeschwindigkeitsübertragung: 2,5 Gbit / s (PCle-Gen.1)
    6. Kontaktierung direkt mit Leiterplattenkante (Einfache Anpassung der Stapelhöhe bei Leiterplattenverbindungen möglich)
    7. Stromstärke: 0,5 A
    8. Pick & Place geeignet (Pick & Place Band standardmäßig angebracht)
    9. Ermöglicht einfache Steckung durch angebrachte Kunstoffführungen

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 2.5 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 22.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 22.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX2B
    Empfohlen

    FX2B Serie

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
  • FX30B
    Empfohlen

    FX30B Serie

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Bestückungsabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX31
    Empfohlen

    FX31 Serie

    Power Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector


    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 125℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions: ±0.5mm Floating Range
     ・Z Direction: ±1.5mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch: 9.5mm
    5. Connection Type: Stacking (Height: 20mm)
    6. Pin Count Variations: 2pin
    7. Rated Current: 25A/pin

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 9.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 9.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.5 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 1.5 mm
    • Steckzyklen
    • 5
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 800.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 800.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX36
    Empfohlen

    FX36 Serie

    [FunctionMAX™] 

    0.5mm Pitch, 15 to 20mm Height
    Board to Board Connectors for High-Vibration Environments

     

    1 Compact and Space saving

    2 Mating possible even with misalignment
       X and Y directions: Floating range ±0.7mm 

          Z direction: Effective mating length ±0.5mm​​​​​​​

    3 Vibration Absorption Design

          Z direction: PCB Amplitude Absorption Amount 0.05mm
    4 Two-point contact
    5 125℃ Heat Resistance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 5
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • GT21
    Empfohlen

    GT21 Serie

    Compact Coaxial Cable Connector for Automotive Antenna

    1. Compact Space-Saving Design
    2. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors
    3. Superior High-Frequency Performance
    4. Diverse Options Available

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 2.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Zinn
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Halterin, Gehäuse, Reihenstecker
  • GT25
    Empfohlen

    GT25 Serie

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.1, 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Verriegelungsstift, Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Dunkelgrau, Hellgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Halterin
  • GT32
    Empfohlen

    GT32 Serie

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting
     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 10, 19
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 0.75, 1.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein, Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Grün, Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Grau, Hellgrau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
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
    • Gehäuse, Zubehör
  • GT32F
    Empfohlen

    GT32F Serie

    Automotive Hochgeschwindigkeits-Signal-Schirm-Stecker (In-line-Typ)

    1. 1,5mm Pitch, zwei Reihen
    2. In-line-Anschluss
    3. Anzahl der Kontakte: 4
    4. Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Differentialgetriebe
    5. Höhere EMI-Leistung durch ein voll abgeschirmtes Design
    6. Erfüllt strenge Prüfbedingungen für Automobilgeräte
    7. Ein robustes Schloss sorgt für einen taktilen Klick
    8. Crimpabschluss

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
    • Befestigungsart
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Dunkelgrau, Hellgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
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
    • Zubehör, Gehäuse
  • GT37
    Empfohlen

    GT37 Serie

    8.6mm Width , 10.6mm Height
    High-Speed Shielded Connector (Automotive Ethernet 1000BASE‑T1 Compliant)

    1 2pos. differential signal shielded connector
    2 Supports Gigabit Ethernet / 1000BASE‑T1 (STP*)
      *STP・・・Shielded Twisted Pair
    3 Shielded design for signal integrity and noise immunity
    4 Compact and Space-saving design
    5 Compatible with harnesses from other manufacturers
        - Individual harness connectors and tooling available

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 1.2, 5.43, 5.55, 6.55, 8.3, 8.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 8.45, 10.0, 21.2, 25.3, 25.45, 27.25 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.4, 1.98, 3.44, 4.0, 5.75, 9.85, 11.3 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Grau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
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
    • Gehäuse, Isolierkoffer, Schild, Außenzylinder
  • GT43
    Empfohlen

    GT43 Serie

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • Steckverbinderlänge
    • Steckverbinderbreite
    • Steckverbinderhöhe
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
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
    • 105 ℃
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
    • Gehäuse, Schild, Halterin
  • GT50
    Empfohlen

    GT50 Serie

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.5, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.6, 8.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.27, 5.97 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.08 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.08 mm²
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse
  • H.FL75
    Empfohlen

    H.FL75 Serie

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G- SDI Broadcasting Equipment
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Lock Click, Mated Part Protective Shape
    6. RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • BNC, BNC(75), H.FL75
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 50, 500
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel, Silber
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 90 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Blue, White, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • BNC(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • H.FL75_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HR22
    Empfohlen

    HR22 Serie

    Sehr kompakter Rundsteckverbinder

    1. Sowohl wasserdichte als auch nicht wasserdichte Ausführung verfügbar
    2. Schutzart IP67 und IP68 (wasserdicht im gesteckten Zustand)
    3. Sowohl Crimp- als auch Lötkontakte verfügbar
    4. Die Buchse hat eine Kontermutter an der Vordereite
    5. Der Stecker kann auch als Frontplatte/Panel-Steckverbinder verwendet werden

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 140.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 12 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 68
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 8.5, 10.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • HR22K
    Empfohlen

    HR22K Serie

    Kompakter wasserdichter Bajonettverschluss

     

    1. Sicherer und einfach zu bedienender Bajonettverschluss
    2. Öl- und wasserdichte Struktur: IPX7-konform (wenn eingebaut)
    3. Die schraubenförmige Zugentlastung bietet eine ausgezeichnete Biegefestigkeit, ideal für I/F-Verbindungen auf engem Raum

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 140.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Aufsteckbares Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 10.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HR25
    Empfohlen

    HR25 Serie

    High Performance, Ultra-Compact Circular Connectors

    1. Small, high density design
    2. Wide range of product variations
    3. Shielded design
    4. RoHS compliant
    5. High Speed Transmission
     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 9 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 100 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 7.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HR25A
    Empfohlen

    HR25A Serie

    Miniatur-Push-Pull-Rundsteckverbinder

    1. Klein ? hohe Dichte
    2. Einfaches push-in/ pull-out Stecken/Losen
    3. Viele Befestigungsarten, Ausfuhrungen and Anschlusse
    4. Metallgehause
    5. RoHS Konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 9, 7 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 100 V Max.
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 7.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HR30
    Empfohlen

    HR30 Serie

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 6, 10, 12
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 300 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 7.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:353Artikel