Global icon

Ergebnisse:9Artikel
  • BNC75
    Empfohlen

    BNC75 Serie

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, Coaxial Connector​

    1. 4K-equivalent signals over a single cable ​(12G-SDI standard compliant)​
    2. Optimized mounting and internal design to achieve ​12Gbps transmission​
    3. Wide varieties
     - Board mounting : SMT, DIP​
     - Panel mounting  : Thread-fastening type, Bulkhead type​
     - Mounting pitch   : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. Optimized design for 12GHz high-frequency​

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • BNC, BNC(75), PL71
    • Industriestandard
    • MIL, JIS
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 500, 1000, 5000
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • CX
    Empfohlen

    CX Serie

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Plug unit, Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • USB Type-C
    • Industriestandard
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube
    • Betriebsstrom
    • 5.0, 6.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Standardverschiebung
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
    • 80, 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Einheit, Schale, Buchse
  • D.FL75
    Empfohlen

    D.FL75 Serie

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. High impedance matching
    3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable
    4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment
    5. Supports automatic mounting
    6. Easy mating
    7. Simple unmating process
    8. Environmental Compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • BNC(75), D.FL75
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 20
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
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
    • Green
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • BNC(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • D.FL75_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • H.FL75
    Empfohlen

    H.FL75 Serie

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G- SDI Broadcasting Equipment
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Lock Click, Mated Part Protective Shape
    6. RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • BNC, BNC(75), H.FL75
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 50, 500
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel, Silber
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 90 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Blue, White, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • BNC(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • H.FL75_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HR25A
    Empfohlen

    HR25A Serie

    Miniatur-Push-Pull-Rundsteckverbinder

    1. Klein ? hohe Dichte
    2. Einfaches push-in/ pull-out Stecken/Losen
    3. Viele Befestigungsarten, Ausfuhrungen and Anschlusse
    4. Metallgehause
    5. RoHS Konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 9, 7 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 100 V Max.
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 7.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC 61076-3-124
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65, IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Steckzyklen
    • 100, 750, 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • PL75
    Empfohlen

    PL75 Serie

    Ultra-kleine Push-on-Verschluss KoaxialSteckverbindung fur Anwendungen in der digitalen Ubertragung

    1. Weitere Verkleinerung der Abmessungen
    2. Ausgezeichneter Verriegelungsmechanismus
    3. Zuverlassig bei Hochfrequenzanwendungen
    4. Geeignete Kabel: Typ 1.5C
    5. RoHS
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • N(75), PL75
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • N(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • PL75_Plug, PL75_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HR10

    HR10 Serie

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    4. High Speed Transmission

     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • 10.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 300, 500 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Schraube, drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber, Zinn
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • MRF20

    MRF20 Serie

    Coaxial/Power/Signal Hybrid Connector

    1 Coaxial/power/signal hybrid suitable for video applications
    2 Contributes to decreasing equipment size & workload reduction
    3 Push & pull lock enables superior usability
    4 High speed transmission capability (Supports 3G/HD/SD-SDI transmission)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 13, 20
    • Steckzyklen
    • 500, 1000
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • 0.71, 7.0 mm
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • RF-MF7510 (NISSEI ELECTRIC)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:9Artikel