Global icon

Ergebnisse:8Artikel
  • DF36
    Empfohlen

    DF36 Serie

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.25 A
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
    • 0.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.8, 4.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
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
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DH
    Empfohlen

    DH Serie

    Hochgeschwindigkeitsübertragung, 1 mm Kontaktabstand, kleiner Schnittstellensteckverbinder

     

    1. Kleine Bauform (Steckungsgröße des Gegenstück um 50% reduziert im Vergleich zu HRS Steckern mit halben Kontaktabstand)

    2. Stabile Konstruktion

    3. Hervorragende Schirmung gegen EMB (Elektro Magnetische Beeinflussung)

    4. Gerade und abgewinkelte Ausführungen verfügbar

    5. Datenübertragungsrate 2,5 Gbit/s

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
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
    • 2.5 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 17, 27, 37, 51
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Schutzhülle, Einheit, Codeklemme
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC 61076-3-124
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65, IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Steckzyklen
    • 100, 750, 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • ZX
    Empfohlen

    ZX Serie

    Micro USB-Steckverbindung nach USB 2.0-Standard

    Extrem kleine, hoch zuverlassige Steckverbindung, welche mit den mechanischen, elektrischen und Umwelt-Anforderungen des Micro USB-Standards (USB 2.0) ubereinstimmen.
    Buchsen und Stecker sind in vielen Montage- und Anschluss-Variationen erhaltlich, was den Einsatz in verschiedenen Anwendungen erlaubt.

    1. Reduzierte Abmessungen
    2. Buchsenmodelle
    3. Steckermodelle
    4. Weiches Stecken und Losen
    5. Hirose hat als erstes Unternehmen die Micro USB-Zertifizierung (TID-Nummer) erhalten.

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • MicroUSB
    • Industriestandard
    • USB
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.65 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 1.8 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Umgekehrt bordseitig, Umgekehrte Verschiebung, Standardbefestigung unten
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
    • -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX15

    FX15 Serie

    1 mm Raster Stecksystem geeignet fur LVDS Verbindungen.

    1. Platzsparend
    2. Gleichlange Ubertragungskontakte
    3. Varianten:
    Verfugbar in den Varianten mit und ohne Schirmung erlaubt Desingflexibilitat und Kosteneinsparungen
    4. Mittenausrichtung und Selbstfindung
    5. Sicheres und Vollstandiges Stecken und Abziehen
    6. verbesserte Abschirmung mit FX15S
    7. RoHS Konform
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Ground plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 21, 31, 41, 51
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
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
    • 22.4, 24.8, 25.7, 27.0, 27.4, 29.8, 30.06, 31.9, 32.0, 32.4, 32.85, 34.2, 36.9, 37.0, 37.4, 37.85 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 11.4, 11.45 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.2, 3.1, 4.8, 5.3, 6.15, 13.0, 13.45, 13.6 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.3 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht, Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 30, 32, 40
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30, 36
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
    • -55, -40 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX16

    FX16 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Kabelsteckverbinder der nächsten Generation

    1. Unterstützt Hochgeschwindigkeitsgetriebe der nächsten Generation
    2. Erfüllt V-By-One® HS
    3. Ein patentierter Flip-Verschluss-Kabelbaum vereinfacht FFC-Anwendungen
    4. Optionale FFC-Version

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Ground plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 21, 31, 41, 51
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
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
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, FFC-Anschluss
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes FFC, Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 40
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 36
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 80 ℃
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
  • TM11R

    TM11R Serie

    Geschirmte modulare Buchse

    1. Die Buchsen ermöglichen eine voreilende Kontaktierung der Schirmung beim Stecken, um Schaltungen zu schützen
    2. Achtpolige Steckverbindung konform mit ISO 8877 (ISDN-Schnittstellen-Steckverbindung)
    3. Flache Bauform

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-11, RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • CAT3, CAT5
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 6, 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1, 4
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.1, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
  • TM21P

    TM21P Serie

    RJ45 modulare Buchse für die Kategorie 5e (Cat.5e)

    1. Unterstützt hochgeschwindigkeits-LAN-Übertragung
    2. EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit) geschützt (TM21*P-88P)
    3. Geschützter Verriegelungshebel (TM21P-88P)
    4. Leitungsanschluss mit einfachen Werkzeugen
    5. Einfacher Kontaktzugang (TM21*P-88P)
    6. Konform zu ISO 8877 Standard (ISDN Anschlusstecker)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 1.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Lochung
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel, Ungeschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 25
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2 mm²
    • Steckzyklen
    • 200, 750
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Schutzhülle, Zubehör
Ergebnisse:8Artikel