Global icon

Ergebnisse:16Artikel
  • DF51
    Empfohlen

    DF51 Serie

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-zertifiziertes Standardprodukt)

    1. Positive Verriegelung für zuverlässige Verbindung
    2. Große Variation für flexibles Design
    3. Sicheres Design mit seitlicher Verriegelung
    4. Verhindert falsche Zuordnung
    5. Verwendet dieselben Kontakte und Crimpwerkzeuge wie die DF11-Serie
    6. Geeignet zum Vergießen
    7. Zweigstellenadapter
    8. Composite Branch Adapter
    9. UL, C-UL zertifiziert

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24
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
    • Reihenstecker
  • DF51K
    Empfohlen

    DF51K Serie

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
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
  • DF60
    Empfohlen

    DF60 Serie

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certifiedz)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Cover case
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 10.16 mm
    • Kontaktabstand
    • 10.16 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Grau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 8, 12
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 8, 10
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
    • Schraube
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker, Schutzhülle
  • DF62
    Empfohlen

    DF62 Serie

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF62W
    Empfohlen

    DF62W Serie

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Contact cavity sealing
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Betriebsstrom
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2, 3
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker, Zubehör
  • DF63
    Empfohlen

    DF63 Serie

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Kontaktabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
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
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF63W
    Empfohlen

    DF63W Serie

    [EnerBee™]

    Wasserdichter Steckverbindung im 3,96mm Raster fur interne Stromubertragung.

    1. Stromtragfahigkeit bis zu 14A
    2. kompaktes Gehause Konstruiert fur Verbindungen bei engen Raum
    3. Klassifiziert nach IP67
    4. Vereinfachtes Assemblierung
    5. Aktive Verriegelung
    6. Kompatibel mit einer grosen Vielfalt an Leitungen
    7. Farbliche und mechanische Codierung vermeidet falsche Stecken.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4
    • Betriebsstrom
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 3.96 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.66, 13.16 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 22.0, 37.96 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 22.0 mm²
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
    • Reihenstecker
  • DH
    Empfohlen

    DH Serie

    Hochgeschwindigkeitsübertragung, 1 mm Kontaktabstand, kleiner Schnittstellensteckverbinder

     

    1. Kleine Bauform (Steckungsgröße des Gegenstück um 50% reduziert im Vergleich zu HRS Steckern mit halben Kontaktabstand)

    2. Stabile Konstruktion

    3. Hervorragende Schirmung gegen EMB (Elektro Magnetische Beeinflussung)

    4. Gerade und abgewinkelte Ausführungen verfügbar

    5. Datenübertragungsrate 2,5 Gbit/s

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
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
    • 2.5 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 17, 27, 37, 51
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Schutzhülle, Einheit, Codeklemme
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC 61076-3-124
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65, IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Steckzyklen
    • 100, 750, 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • KW30
    Empfohlen

    KW30 Serie

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide Variations
    2. High Contact Reliability
    3. High Vibration Resistance
    4. Safety design prevents incomplete mating, mis-insertion and lock damage
    5. Halogen-free
    6. UL/C-UL Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 5.0, 5.9, 6.0, 6.9, 7.0, 7.7, 8.0, 8.9, 9.0, 9.9, 10.0, 10.9, 11.0, 11.9, 12.0, 16.9, 17.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 6.15, 6.85 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.85, 3.93, 3.95, 5.7 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30, 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.035, 0.057, 0.089 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.057, 0.089 mm²
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
  • DF22

    DF22 Serie

    [EnerBee™]

    7.92mm Contact Pitch High Current Connectors for Internal Power Supplies (UL, C-UL and TÜV Listed)

    1. Rated up to 30A
    2. Positive Locking Function
    3. Prevention of Incorrect Connections
    4. Molded-in contact retention tabs
    5. Prevention of incorrect board placement
    6. Supports resin sealing
    7. Prevention of Short Circuits between Adjacent Contacts
    8. Increased Retention Force of Crimped Contacts
    9. Full Line of Crimp Socket Contacts
    10. In-line Connections
    11. Branch In-line Type
    12. UL, C-UL, and TÜV Certified.
    13. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)

     

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Adapter, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Betriebsstrom
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 7.92 mm
    • Kontaktabstand
    • 7.92 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.5, 16.3, 17.22, 18.0, 19.36, 19.8, 23.42, 24.22, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.34, 32.14, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.64, 40.7, 40.86, 40.98, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 12.45, 20.0, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.7, 10.4, 11.6, 12.2, 12.72, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 12, 16
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 10, 14, 16
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
    • Schraube, Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker, Halterin
  • DF50

    DF50 Serie

    [SignalBee™]

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.28, 13.18, 14.35, 17.28, 18.18, 19.35, 22.28, 23.18, 24.35, 27.28, 28.18, 29.35 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.35, 8.5, 8.66 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.0, 7.05, 9.0 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.05, 0.38 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 30, 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 30
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF50A

    DF50A Serie

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    *Single row connevtors.

    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
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
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • GT17H/HN

    GT17H/HN Serie

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 8, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
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
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT, THT
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
    • Gerade, Rechtwinklig, Abgewinkelt
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Grün, Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Hellgrau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
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
    • Schraube
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Gehäuse, Halterin, Isolierkoffer
  • HIF3M*W

    HIF3M*W Serie

    MIL konformes Produkt (MIL-C-83503)

    1. MIL konformes Produkt
    2. UL Zertifiziert
    3. Verstecksicher
    4. Benutzerfreundlich

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • MIL
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube, Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.15 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
  • TM11R

    TM11R Serie

    Geschirmte modulare Buchse

    1. Die Buchsen ermöglichen eine voreilende Kontaktierung der Schirmung beim Stecken, um Schaltungen zu schützen
    2. Achtpolige Steckverbindung konform mit ISO 8877 (ISDN-Schnittstellen-Steckverbindung)
    3. Flache Bauform

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-11, RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • CAT3, CAT5
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 6, 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1, 4
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.1, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
Ergebnisse:16Artikel