Global icon

Ergebnisse:7Artikel
  • DF51
    Empfohlen

    DF51 Serie

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-zertifiziertes Standardprodukt)

    1. Positive Verriegelung für zuverlässige Verbindung
    2. Große Variation für flexibles Design
    3. Sicheres Design mit seitlicher Verriegelung
    4. Verhindert falsche Zuordnung
    5. Verwendet dieselben Kontakte und Crimpwerkzeuge wie die DF11-Serie
    6. Geeignet zum Vergießen
    7. Zweigstellenadapter
    8. Composite Branch Adapter
    9. UL, C-UL zertifiziert

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24
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
    • Reihenstecker
  • DF62
    Empfohlen

    DF62 Serie

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF62W
    Empfohlen

    DF62W Serie

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Contact cavity sealing
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Betriebsstrom
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2, 3
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Reihenstecker
  • DF63
    Empfohlen

    DF63 Serie

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Kontaktabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
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
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF63W
    Empfohlen

    DF63W Serie

    [EnerBee™]

    Wasserdichter Steckverbindung im 3,96mm Raster fur interne Stromubertragung.

    1. Stromtragfahigkeit bis zu 14A
    2. kompaktes Gehause Konstruiert fur Verbindungen bei engen Raum
    3. Klassifiziert nach IP67
    4. Vereinfachtes Assemblierung
    5. Aktive Verriegelung
    6. Kompatibel mit einer grosen Vielfalt an Leitungen
    7. Farbliche und mechanische Codierung vermeidet falsche Stecken.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4
    • Betriebsstrom
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 3.96 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.66, 13.16 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 22.0, 37.96 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 22.0 mm²
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
    • Reihenstecker
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC 61076-3-124
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65, IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Steckzyklen
    • 100, 750, 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • LF
    Empfohlen

    LF Serie

    Kleiner wasserdichter Schildverbinder
    1. Kompakt und robust
    2. Bayonet-Lock-Struktur
    3. Wasserdichte Struktur
    4. Abgeschirmte Drähte leicht angeschlossen
    5. Vereinfachung der Montage von Mannstunden
    6. Zahlreiche Variationen
    7. Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsgetriebe
     CAT 5 e (1 Gbit/s) und CAT 6 A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Unterstützung
    8. Geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien
    9. Erworbene Sicherheitsstandards
    10. RoHS2-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Flange, Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e, CAT6A
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube, Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48, 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:7Artikel