Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • SMP
    Empfohlen

    SMP Serie

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, SMP
    • Industriestandard
    • MIL
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 500, 1000
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 0.085 Zoll flexibles Kabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.44, 2.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Blue, Green
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMP, 2.92mm
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • SMP-TM
    Empfohlen

    SMP-TM Serie

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 30.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Empfindlichkeit
    • Dämpfung
    • Anzahl von Schnittstellen
    • Steckverbinder-Schnittstellenausführung
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Steckzyklen
    • 100
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
  • PO51/PO72

    PO51/PO72 Serie

    Koaxialstecker für DIN 41612 (M-Ausführung)

    1. Entspricht DIN 47297
    Es handelt sich um einen Verbinder, der für den Mehrpolsteckverbinder für Leiterplatten Baureihe P C N 1 0 F (DIN 41612, M-Ausführung) nach DIN 47297 entwickelt wurde. Die Nenncharakteristikimpedanzen sind 50 Ω (PO 51) und 75 Ω (PO 72).

    2. Als Verbundstecker verwenden
    Kombiniert mit der Baureihe PCN 10 F kann es als Verbundstecker aus Signalanschluss, Hochstromanschluss und Koaxialanschluss eingesetzt werden. Damit eignet er sich für eine hochdichte Montage.

    3. Steckertyp
    Weil es ein Plug-In-Typ ist, ist es einfach zu installieren und zu entfernen.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • DIN
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0, 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5C-2V, 1.5D-2V
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
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
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel