Global icon

Ergebnisse:354Artikel
  • DF50A

    DF50A Serie

    [SignalBee™]

     

    1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
    *Single row connevtors.

    1. Secure lock with clear tactile click
    2. Robust design resists prying
    3. Robust and reliable lance design
    4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed
    5. Compatible with 26 to 32 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.95, 4.95, 5.25, 5.95, 6.25, 6.81, 6.95, 7.25, 7.81, 7.95, 8.25, 8.81, 8.95, 9.25, 9.81, 9.95, 10.25, 10.81, 10.95, 11.25, 11.95, 12.25, 12.81, 12.95, 13.25, 13.95, 14.25, 14.81, 14.95, 15.25, 15.95, 16.25, 16.81, 16.95, 17.25, 17.95, 18.25, 19.25, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.67, 6.85, 7.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.0, 6.08, 7.05 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 32
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF59

    DF59 Serie

    [SnapBee™]

    2mm Pitch, Multi functional Connector System. (UL and CSA certified)
    (Floating [Board-to-Board], Swing-Lock [Wire-to-Board], Short Pin)

    1. High Operating Temperature
    2. Swing Lock Structure (Wire-to-Board)
    3. Short-Circuit Pin Connector
    4. Multi Function Design
    5. Contact Design
    6. Common Applicator
    7. Floating Structure (Board-to-Board)
    8. Space Savings
    9. Robust locking structure on DF59M (W-to-B Connection)
    10. Standardization of PCB layout

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere, Toleranzausgleichender Stecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 230.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 230.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.2, 9.2, 11.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.95, 8.15, 17.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.3, 2.43, 2.65 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 10, 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22
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
    • Toleranzausgleichender Stecker, Kurzstift
  • DF6

    DF6 Serie

    [Nicht empfohlen für neues Design]

    DirektSteckverbindung im 3,96mm Raster
    1. Gestiegen Effizienz fur den Service
    2. Miniaturisiert
    Gesamthohe ab Leiterplatte 7,5mm und 5mm Tiefe
    3. Vorfixierung uber Leiterplatte moglich.

  • DF63SF

    DF63SF Serie

    [EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch, Wire-to-Board Connectors
     
    1. Rated for up to 12A
    2. The small vertical- mating design allows for easy assembly
    3. Secure Mating with a Clear Tactile Click
    4. Molded Lance Design
    5. THR Mounting
    6. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2- 11)
    7. Supports 7. 92mm pitch
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3
    • Betriebsstrom
    • 12.0, 15.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Kontaktabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 13.3 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 18.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.3 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16
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
  • DF9

    DF9 Serie

    1 mm Raster Platinen zu Platinen Verbinder

    1. Konform mit VESA FPDI Schnittstelle
    2. Perfekte Vermeidung von Fehleinschub
    3. Ausgestattet mit einfachen Verriegelungsmechanismus
    4. Geringe Steck und Abziehkrafte
    5. 2 verschieden Beschichtungsvarianten als Standard

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 4.3, 4.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.3, 4.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.3, 4.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 41, 51
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30, 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 150.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -45 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DM1

    DM1 Serie

    SD-Kartenhalter

    1. Widerstandsfahig gegen hohere Einschubkrafte
    2. Keine Beschadigung der Karte bei versehentlichem Herausziehen
    3. Verhinderung von zufalligem Herausfallen der Karte
    4. Zuverlassiges Einschieben und Entnahme der Karte
    5. Geeignet fur Secure Digital I/O-Karten (eingebauter Massekontakt)
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Empfohlener Kartentyp
    • SD-Karte
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Umgekehrt bordseitig
    • Befestigungsart
    • SMT
    • CardBus
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Seite der Auswurftaste
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.9 mm
    • Abstand
    • Schutzschalter
    • Ja
    • Auswurfvorrichtung
    • Drücken-drücken
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 9
    • Bestückungsabstand
    • 2.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.5 mm
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DM3

    DM3 Serie

    microSD?-Kartenhalter

    1. Extrem kleine Abmessungen
    2. Schutz vor falscher Karten Einfuhrung
    3. Effektive Masse und Schirm-Konfiguration
    4. Robuste und stabile Konstruktion
    5. Kartenerkennungsschalter
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Empfohlener Kartentyp
    • Micro SD-Karte
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Umgekehrt bordseitig
    • Befestigungsart
    • SMT
    • CardBus
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Seite der Auswurftaste
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.68, 1.83 mm
    • Abstand
    • Schutzschalter
    • Ja
    • Auswurfvorrichtung
    • Drücken-drücken, Scharnier
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckzyklen
    • 5000, 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Bestückungsabstand
    • 1.1 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.1 mm
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DX

    DX Serie

    Connector for Half-Pitch Interface

    1. Compact size with a 1.27mm pitch.
    2. To prevent damage to the set from static electricity during mating, the shell is designed to make contact before the contacts do.
    3. The cable termination is IDC, compatible with 28 and 30 AWG.
    4. Features a one-touch lock and screw lock mechanism.
    5. Constructed using die casting for robustness and effective electromagnetic wave
    shielding.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Cover case, Dust cap
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
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
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500, 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 175.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
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
    • Einheit, Schutzhülle, Zubehör
  • DX*M

    DX*M Serie

    D-konfigurierte Steckverbindung fur digitale Rundfunkausstattung


    1. Vergroserter Bereich fur die anwendbare Panelen-Dicke

    2. Effektiver Schutz gegen elektrostatische Entladungen

    3. Temporare Fixierung auf der Leiterplatte verfugbar

    4. Bessere Stabilitat und Haltekraft zur Leiterplatte

    5. RC-5237, EIAJ Standard


     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Cover case
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
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Einheit, Schutzhülle
  • E.FL

    E.FL Serie

    Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector

    1. Small Size, Space-saving
     PCB Mounting Space : 9.4m㎡
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
     ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
    3. Low Profile
     The maximum height from the board surface
     when the plug and straight receptacle are mated
     is 3.2mm Max.
     When the plug and right angle receptacle are
     mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
    4. RF Performance
     V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
    5. Supports Automatic Mounting
     Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Environmental Compatibility
     ◆RoHS2 Compliant
     ◆Halogen Free
     Chlorine and bromine above the standard values
     are not used for receptacle and plug harnesses.
     *As defined by IEC61249-2-21
    ​​​​​​​  Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Adapter, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, E.FL
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 50, 500, 1000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel, Silber
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 0.81, 1.32 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 90 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Gray, White, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • E.FL_Jack, E.FL_Plug
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • EF2

    EF2 Serie

    [ZERO SCREW™] Klemmenblock (JIS C8201-7-1) - Bis zu 500 A Nennstrom

    1. Schnelle und sichere automatische Verriegelung
    2. Einfache Bedienung vereinfacht die Wartung vor allem in engen und schwach beleuchteten Orten
    3. Einfacher Anschluss mit standard Ringkontakten
    4. Sehr zuverlässige Verbindung mit einzigartiger Kontaktfederstruktur
    5. Unterstützt Kabelquerschnitte von 1,25 mm² bis zu 200 mm²,
        sowie Ströme von 16 A bis 400 A
    6. Einfacher Crimpabschluss mit handelsüblichen JIS Crimpwerkzeugen
    7. UL- und TÜV

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • end plate
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • Verriegelungsart
    • Feder
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50
    • Berührschutz
    • Metallabschirmungen
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • EM12M

    EM12M Serie

    Steckverbinder (Stromversorgung) bis zu 50 A ; Anzahl der Pole: 2; 3

    1. Hoher Nennstrom
    2. Mechanische Doppelverriegelungsfunktion 
    3. Crimpklemmen, die mit JIS-Werkzeugen gecrimpt werden können (JIS C 9711) 
    4. Quetschverbinder ermöglicht einfache Kabelkonfektion 
    5. Berührungsschutz (IP2X)
    6. 6 verschiedene Kodierungsvarianten verfügbar

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 130.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 12 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • 0.5 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 3310 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 30
    • Berührschutz
    • Ja
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • EM30M

    EM30M Serie

    Plastic connector for high current applications

    1. High-quality plastic resistant to rough handling is used, enabling a robust, high current supporting design 
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Compatible with standard crimp tools for easy crimp connection
    5. Available in a waterproof version
    6. Finger protection design
    7. UL registered
    8. Meets RoHS standards

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 175.0, 200.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 30 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 90, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25, -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7
    • Kontaktwiderstand
    • 0.6 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 2200 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Aufsteckbares Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50
    • Berührschutz
    • Nein, Ja
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • EM40M

    EM40M Serie

    Plastic connector for high current applications

    1. Made from High-quality plastic resistant to rough handling.  Enables a robust, high current design
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Standard crimp tool for easy crimp connection
    5. Available in a waterproof version
    6. Finger protection design
    7. UL registered
    8. Meets RoHS standards

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 410.0, 450.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 40 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 90, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25, -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7
    • Kontaktwiderstand
    • 0.3 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 2200 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Aufsteckbares Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50
    • Berührschutz
    • Nein, Ja
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • EM52M

    EM52M Serie

    Plastic connector for a high current applications

    1. The robust lightweight, high current design is enabled by using high-quality plastic material which is resistant to rough handling.
    2. Quick and secure push-on bayonet lock
    3. Multi-surface contact spring design
    4. Standard crimp tool for easy crimp connection
    5. Available in a water-proof version
    6. Finger protection design
    7. TÜV registered
    8. Meets RoHS standards

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 130.0, 140.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 90, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25, -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 2200 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Aufsteckbares Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 50
    • Berührschutz
    • Ja
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • EX

    EX Serie

    0,8 mm Pitch, Steckverbinder für medizinische und industrielle Anwendungen
    1. Optimal für tragbare Ultraschall-Scan-Schnittstelle
    2. hohe Pinzahl, aber geringe Größe und geringes Gewicht
    3. Verbesserte Erdungsstruktur
    4. 4-stufige versetzte Kontaktstelle für untere Einsetzkraft mit Hochpanzeranzahl
    5. Floating Locator verbessert die Effizienz der Montage.
    6. Breite Variationen: Gerade & rechtwinklige Steckdosen, ohne Schild
    7. RoHS-konform, Halogenfreies Produkt *
    * Dieses Produkt erfüllt halogenfreie Anforderungen, definiert als 900 ppm maximales Chlor, 900 maximales Brom und 1500 ppm maximale Gesamtmenge an Chlor und Brom.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
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
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 280
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
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
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • EX60B

    EX60B Serie

    Schnittstellen-Steckverbindung fur winklige Montage/Demontage

    1. Schrages Stecken / Losen
    2. Hohe Lebensdauer
    3. Hochgeschwindigkeit-Datenubertragung
    4. Sichere Befestigung
    5. Geringe Bauhohe - platzsparend
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 29
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
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
  • FD

    FD Serie

    1. Kompakt und robust durch das Metallgehause
    2. Kann beliebig an der Front- oder Ruckseite Ihres Gehauses befestigt werden.
    3. Kann einfach mit Standard-Flachbandleitungen im 1,27mm Raster verarbeitet werden.
    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 280.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Einheit
  • FD*D

    FD*D Serie

    Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable

    1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.
    2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,
     solder, crimp and ribbon IDC.

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
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
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Einheit
  • FH12

    FH12 Serie

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten, Oben, Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal, Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • Aktuatormethode
    • Vorne, Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:354Artikel