Global icon

Ergebnisse:8Artikel
  • DH
    Empfohlen

    DH Serie

    Hochgeschwindigkeitsübertragung, 1 mm Kontaktabstand, kleiner Schnittstellensteckverbinder

     

    1. Kleine Bauform (Steckungsgröße des Gegenstück um 50% reduziert im Vergleich zu HRS Steckern mit halben Kontaktabstand)

    2. Stabile Konstruktion

    3. Hervorragende Schirmung gegen EMB (Elektro Magnetische Beeinflussung)

    4. Gerade und abgewinkelte Ausführungen verfügbar

    5. Datenübertragungsrate 2,5 Gbit/s

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
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
    • 2.5 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 17, 27, 37, 51
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Schutzhülle, Einheit, Codeklemme
  • HR34B
    Empfohlen

    HR34B Serie

    Push-on Bayonet Lock Small Waterproof Connector

    1. Water and Dust Protection
    2. Easy and Precise Mating
    3. Multi-Directional Cable Exit
    4. Safty Standards

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 3.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0, 400.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0, 400.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 1 ground terminal
    • Schalengröße (mm)
    • 12 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP 67, IP 68, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • 20.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 900, 2000 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Aufsteckbares Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 500
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Metall, Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • IX
    Empfohlen

    IX Serie

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC 61076-3-124
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • CAT6A
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65, IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Steckzyklen
    • 100, 750, 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • LF
    Empfohlen

    LF Serie

    Kleiner wasserdichter Schildverbinder
    1. Kompakt und robust
    2. Bayonet-Lock-Struktur
    3. Wasserdichte Struktur
    4. Abgeschirmte Drähte leicht angeschlossen
    5. Vereinfachung der Montage von Mannstunden
    6. Zahlreiche Variationen
    7. Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsgetriebe
     CAT 5 e (1 Gbit/s) und CAT 6 A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Unterstützung
    8. Geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien
    9. Erworbene Sicherheitsstandards
    10. RoHS2-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Flange, Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e, CAT6A
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube, Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48, 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • DX*M

    DX*M Serie

    D-konfigurierte Steckverbindung fur digitale Rundfunkausstattung


    1. Vergroserter Bereich fur die anwendbare Panelen-Dicke

    2. Effektiver Schutz gegen elektrostatische Entladungen

    3. Temporare Fixierung auf der Leiterplatte verfugbar

    4. Bessere Stabilitat und Haltekraft zur Leiterplatte

    5. RC-5237, EIAJ Standard


     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Cover case
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
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Anzahl der Kontakte
    • 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Einheit, Schutzhülle
  • MT

    MT Serie

    Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors

     

    1  Lever lock delivers easy operation

    2  Power/signal hybrid contributes to space-saving in motor
    3  Provides vibration resistance needed in motors

    4  IP67 waterproof (when mated)

    5  Wide variety to suit multiple application needs

    6  Safety Standard Compliant (UL, C-UL/CSA)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 200
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8, 14
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungshebel
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 7.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 500.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 24
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
    • Gehäuse, Schutzhülle
  • TM11R

    TM11R Serie

    Geschirmte modulare Buchse

    1. Die Buchsen ermöglichen eine voreilende Kontaktierung der Schirmung beim Stecken, um Schaltungen zu schützen
    2. Achtpolige Steckverbindung konform mit ISO 8877 (ISDN-Schnittstellen-Steckverbindung)
    3. Flache Bauform

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-11, RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • CAT3, CAT5
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 6, 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1, 4
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.1, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
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
  • TM21P

    TM21P Serie

    RJ45 modulare Buchse für die Kategorie 5e (Cat.5e)

    1. Unterstützt hochgeschwindigkeits-LAN-Übertragung
    2. EMV (Elektro Magnetische Verträglichkeit) geschützt (TM21*P-88P)
    3. Geschützter Verriegelungshebel (TM21P-88P)
    4. Leitungsanschluss mit einfachen Werkzeugen
    5. Einfacher Kontaktzugang (TM21*P-88P)
    6. Konform zu ISO 8877 Standard (ISDN Anschlusstecker)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • RJ-45
    • Industriestandard
    • FCC, ISO8877
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 1.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 8
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Lochung
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel, Ungeschirmtes Kabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 25
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2 mm²
    • Steckzyklen
    • 200, 750
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • 0
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Schutzhülle, Zubehör
Ergebnisse:8Artikel