Global icon

Ergebnisse:354Artikel
  • LF
    Empfohlen

    LF Serie

    Kleiner wasserdichter Schildverbinder
    1. Kompakt und robust
    2. Bayonet-Lock-Struktur
    3. Wasserdichte Struktur
    4. Abgeschirmte Drähte leicht angeschlossen
    5. Vereinfachung der Montage von Mannstunden
    6. Zahlreiche Variationen
    7. Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsgetriebe
     CAT 5 e (1 Gbit/s) und CAT 6 A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Unterstützung
    8. Geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien
    9. Erworbene Sicherheitsstandards
    10. RoHS2-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Flange, Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e, CAT6A
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube, Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48, 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • MMCX
    Empfohlen

    MMCX Serie

    Ultra-small Push-on Coaxial Connector

    1. Push-on System for Easy Attachment and Removal
    2. Applicable Cable
     RG Type High Frequency Coaxial Cable
     ・RG-178B/U (ø1.8)
     ・RG-316/U (ø2.59 Max.)
     Extra-fine Fluororesin Cable
     ・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48)
     ・Double Shielded Cable(ø1.32)
     Semi-flexible Cable
     ・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches
     (With jacket finishing diameter is ø2.5)
     ・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches
     (With jacket finishing diameter is ø1.44)
    3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series
    4. High Frequency Characteristics
     Guaranteed frequency : DC to 8GHz
    (The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.)
    5. Two Types of Plugs Available
    6. RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • MMCX
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 500
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • RG-178B/U, RG-316/U
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.32, 1.37, 2.4 mm
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
    • Gray, Brown, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • MRF14
    Empfohlen

    MRF14 Serie

    Non-Magnetic, Long-Life Connector

    <Whole Series>
    1. Non-magnetic
    2. Long life (Mating Durability : 60,000 times)
     

    <Coaxial Type>
    1. Available in 4, 8pos. Housing
    2. High Impedance Matching
    3. Easy Insertion and Removal, Low Insertion and Removal Force


    <Signal Type>
    1. 14pos. Housing
    2. Compact and Lightweight Design
    3. Support for Through-Hole Mounting and In- Line Cable Harness

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 60000
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • 1.37, 1.42 mm
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • 1.37, 1.42 mm
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
    • Gehäuse
  • MS-156C
    Empfohlen

    MS-156C Serie

    1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection

    1. Low Insertion Loss
    2. Low Profile, and Space-Saving
    3. Performs Over a Wide Frequency Range
    4. Corresponding to Automatic Mounting
    5. Halogen- free, RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, N
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.13, 3.4 mm
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
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Gray, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • MS-156C, SMA
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA, N
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • MS-180
    Empfohlen

    MS-180 Serie

    Subminiatur-Koaxialschalter 0,85 mm hoch, 0 bis 11 GHz

    1. Erfüllt Anforderungen über einen weiten Frequenzbereich
    2. Geringe Einfügedämpfung
    3. Platzsparende und flache Konstruktion

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, SMPM
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 150, 200, 300 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 0.81, 1.37 mm
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
    • 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • White, Gray
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA, MS-180
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • PL71
    Empfohlen

    PL71 Serie

    Koaxialer Steckverbindung mit Push-on-Verriegelung fur digitale Ubertragungs-Anwendungen

    1. 20% kleiner als konventionelle 75 Ohm-BNC-Steckverbindungen
    2. Besserer Verriegelungsmechanismus
    3. Stabile, feststehende Struktur fur den Mittelkontakt
    4. Zuverlassig bei hohen Frequenzen
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 2.9 mm
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
    • -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • PL75
    Empfohlen

    PL75 Serie

    Ultra-kleine Push-on-Verschluss KoaxialSteckverbindung fur Anwendungen in der digitalen Ubertragung

    1. Weitere Verkleinerung der Abmessungen
    2. Ausgezeichneter Verriegelungsmechanismus
    3. Zuverlassig bei Hochfrequenzanwendungen
    4. Geeignete Kabel: Typ 1.5C
    5. RoHS
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • N(75), PL75
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
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
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • N(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • PL75_Plug, PL75_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • POK15
    Empfohlen

    POK15 Serie

    14 mm HF-Steckverbinder mit Gegenhöhe für die Automobilindustrie 

    1. Flacher HF-Stecker (Gegenhöhe: 14 mm) 
    2. Erfüllt strenge Anforderungen der Automobilindustrie
    3. Minimierter Paarungsfehler mit klarem taktilem Klicken

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
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
    • 3.0 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
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
  • POK16
    Empfohlen

    POK16 Serie

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 7.4 mm
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
    • THR, SMT
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
  • POK19
    Empfohlen

    POK19 Serie

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 9.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 9.0, 12.0 mm
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
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 3.0 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
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
  • POK22
    Empfohlen

    POK22 Serie

    High Frequency Floating RF Connector (0 to 6GHz) with 16.45mm Mated Height for Automotive Camera Interfaces

    1 Space Saving Design
    2 High Frequency
     - V.S.W.R. : 1.49 Max. (0 to 6GHz)
    3 Misalignment Absorption
     - XY-axis directions : Floating amount ±0.4mm
     - Z-axis direction : Effective mating length ±0.3mm
     The POK22 connector is designed to accommodate mating misalignments.
    4 High Reliability with Multi-point Contact
    5 IP67* Waterproof Performance
     * IP67 Waterproof (Unmated) Test Condition : Immersed in 1.5meter of water for 30min.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.49 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Nickel Plating, Au Plating
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
  • PQ50
    Empfohlen

    PQ50 Serie

    Power Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment

    [Non-Waterproof Type] PQ50/PQ50S Series
    1. Side locking spring design delivers a clear tactile click.
    2. Strengthened Cable Clamps
    3. Different cover options.A robust, enhanced, shielded die-cast shell is available
        on the PQ50-20pos. /PQ50S-36pos. or a engineered, light weight plated plastic resin
        shell for the PQ50S-48pos.
    4. Coding key system provides flexibility with multiple options.
    5. Rear mounted panel shell is available.
    6. Reliable ground connection design.
    7. Supports NFPA79 compliant cables (with 600V capability).

    [Waterproof Type] PQ50W Series
    1. Water Resistant (IP65)
    2. Special locking design.
    3. Rear mounted unit offers easy operations.
    4. Metal plated cover with engineering plastic resin adds strength and EMI protection.
    5. Independent ground contact design.
    6. Coding Key System Provides Flexibility with Multiple Options

    [Contact Variations]
    1. Available Contact Options
    2. Lance Protection Design
    3. Sequential Contacts of Different Length are Available
    4. Highly Reliable Contact Design
    5. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 65
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 36, 48, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungshebel, Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 12.5, 19.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 300.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 300.0, 600.0 V
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
    • 15, 18, 22, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 14, 16, 18, 20, 24
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
    • Schutzhülle, Schale, Codeklemme, Zubehör
  • PS3C
    Empfohlen

    PS3C Serie

    Einpoliger Kabelsteckverbinder für hohe Ströme

    1. Bis zu 150 A bei Verwendung eines 50 mm² Kabels
    2. 180° umkehrbare Steckrichtung für flexible Verkabelung
    3. Verkleinerte Buchse spart Platz in der Batterie-Einheit (Geringer Bauraumbedarf)
    4. Rechtwinkliger Stecker reduziert den Kabelsalat
    5. Unterstützt die Verwendung von Hard Lock-Schrauben *(1), somit entfällt das Nachziehen der Stecker-Kontakte
    6. Sicherheitskonstruktion mit IP2X Kontakt-Berührungsschutz
    7. Führungsstift und Farbmarkierung verhindern Fehl-Steckungen zwischen Plus- und Minus-Elektroden
    8. Verwendbares Kabel: 14 - 50 mm² (WL1, WL2)
    9. Konformität von UL und C-UL geplant *(2)

    *(1): Optional
    *(2): Die Prüfbedingungen der Sicherheitsstandards variieren in Abhängigkeit der eingereichten Anwendungen und Bemessungsdaten. Kontaktieren Sie gerne Hirose für weitere Einzelheiten.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Plug Cover, Screw
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 100
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 125.0, 210.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schraube
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 5
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 14.0 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 50.0 mm²
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
    • Schutzhülle, Zubehör
  • SMA(R)
    Empfohlen

    SMA(R) Serie

    SMA Reverse-Koaxialstecker bis zu 26,5 GHz

    1. Hervorragende Hochfrequenzleistung
    Entspricht den gleichen Eigenschaften wie Hirose HRM-Serie, die erste SMA Japans.
    Konformität mit FCC Standard (Part15 47 CFR 15.203*)

    2. Kleine Größe / geringes Gewicht / robust

    3. Große Variation
    Verschiedene SMA und FL Konvertierungsadapter sind verfügbar.
    Montage mit FL-Serie ist verfügbar.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • RP-SMA
    • Industriestandard
    • FCC
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 18.0, 26.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.3, 1.4 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 500, 1000
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
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
    • 85, 90, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA, RP-SMA
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • RP-SMA
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenadapter
  • SMP
    Empfohlen

    SMP Serie

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, SMP
    • Industriestandard
    • MIL
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 500, 1000
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 0.085 Zoll flexibles Kabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.44, 2.5 mm
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
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Green, Blue
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMP, 2.92mm
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • SMPM
    Empfohlen

    SMPM Serie

    65 GHz, Push-on Koaxialsteckverbinder

    1. Erfullt MIL Norm (MIL-STD-348A Notice 5)
    2. Bandbreite: DC bis 65 GHz
    3. Push-on Verriegelung
    4. RoHS konform

    • Steckverbindertyp
    • Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • 1.85mm, SMPM
    • Industriestandard
    • MIL
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 65.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.9, 2.6 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 500
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
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMPM, 1.85mm
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • SMP-TM
    Empfohlen

    SMP-TM Serie

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 30.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Empfindlichkeit
    • Dämpfung
    • Anzahl von Schnittstellen
    • Steckverbinder-Schnittstellenausführung
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Steckzyklen
    • 100
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
  • ST
    Empfohlen

    ST Serie

    Schnittstellen-Steckverbindung fur tragbare Endgerate


    1. Starke Verriegelung

    2. Schutz gegen verkehrtes oder schiefes Stecken

    3. Optimaler Steckverbindung fur kleine Gerate

    4. Vielfaltige Varianten

    5. Kabeloptionen


     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Andere
    • Bauteile
    • Clamp, Bushing
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
    • 10, 18, 24, 36
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
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
    • Löten
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 80 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • SW20
    Empfohlen

    SW20 Serie

    Wasserdichte optische Stecker mit eingebauter SC/LC-Duplex-Steckverbindung

    1. Wasserdichter Bajonettverschluss und Standard-SC/LC-Stecker
    2. Entwickelt fur raue Umgebungsbedingungen
    3. Einheitliches Gehause fur SW20-SC und SW20-LC
    4. Standard SC/LC Stecker fur Tests
    5. Einfache Vor-Ort-Wartung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter, Andere
    • Bauteile
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 2000 mm
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Hülsenform
    • Single-Modus, Multi-Modus
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Steckzyklen
    • 200
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2
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
    • Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • TB4
    Empfohlen

    TB4 Serie

    Für Automotive, 1.0mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Stecker
    1 FPC/FFC Direktanschluss-Design vereinfacht die Montage und reduziert Größe und Gewicht.
    2 Hochzuverlässige Steckverbinder, die den Anforderungen der Automobilindustrie hinsichtlich Vibrations- und  Wärmebeständigkeit usw. genügen
       - Einhaltung von USCAR-2
    3 Hohe Kontaktsicherheit durch das Zwei-Punkt-Kontaktdesign
    4 Sicheres Design verhindert Stromschlag und Fehleinfügung.
    5 Unterstützt zwei Arten von Schlüsselcode (Schwarz, Grau)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 16, 30
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.5, 17.9, 23.5, 23.9, 37.5, 37.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.5, 8.75, 10.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.45, 4.35, 4.5 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
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
    • Schwarz, Orange
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
    • 0.3 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse, Halterin
Ergebnisse:354Artikel